FSTE G1/8-AG 50 VG

Réf. article: 10.01.02.00606
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse: G1/8"-M
Raccord du vide: G1/8"-F
Course ressort Z: 50 mm
Version: anti-rotation
FSTE G1/8-AG 50 VG
Attribut Valeur
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-M
G3 M16x1-M
H 117,5 mm
H2 72,5 mm
LG1 8 mm
LG2 6,5 mm
LG3 30 mm
SW1 22 mm
SW2 12 mm
SW3 14 mm
Z (Course) 50 mm