FSG 14 NBR-55 M5-AG

Réf. article: 10.01.06.00025
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 14
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 14 NBR-55 M5-AG
Attribut Valeur
d2 5,4 mm
dn 2,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
G1 M5-M
H 27,8 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Course) 9 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3