FSG 88 NBR-55 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.00033
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 88
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 88 NBR-55 G1/4-AG
Attribut Valeur
d2 29,3 mm
dn 8,2 mm
Dmax(S) 95,5 mm
Ds 89 mm
G1 G1/4"-M
H 92,5 mm
LG1 11 mm
SW1 21 mm
Z (Course) 34 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3