Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 18 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/8"-M |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Raccord du vide | G1/8"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 8 mm |
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 19 mm |
Ds | 17,20 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 28,60 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Dimensions | 18 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Raccord | G1/8-AG |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Volume | 1,35 cm³ |
Force d'aspir. | 3,02 N |
Force de rupt. | 8,50 N |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Poids | 5,60 g |
Famille de produit | FSG |
Consignes de commande: FSG 18 NK-45 G1/8-AG
La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 32 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP