FSG 25 NK-45 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.00443
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 25 NK-45 G1/8-AG
Attribut Valeur
d2 10 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 23 mm
G1 G1/8"-M
H 40 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 18 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3