FSG 5 NBR-55 M5-AG

Réf. article: 10.01.06.00663
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 5 NBR-55 M5-AG
Attribut Valeur
d2 2,6 mm
dn 2 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 5 mm
G1 M5-M
H 19 mm
LG1 5 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 2 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3