FSGA 63 SI-55 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.00692

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales

Dimensions63
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PropriFDA-compatible
MatièreAluminium
RaccordG1/4"-F
Nombre de soufflets1,5
Raccord du videG1/4"-F
FSGA 63 SI-55 G1/4-IG
Attribut Valeur
d2 44,50 mm
Dmax(S) 68 mm
dn 4,40 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-F
H 49 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 15 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Dimensions 63
Nombre de soufflets 1,50
Raccord G1/4-IG
Rayon de courbure (min) (convexe) 100 mm
Volume 43,83 cm³
Force d'aspir. 85 N
Force de rupt. 135 N
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Poids 34 g
Famille de produit FSGA


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m
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
Consignes de commande: FSGA 63 SI-55 G1/4-IG

La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 33 mm montée). Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type FGA – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP