FSG 42 HT1-60 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.00974
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 42
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 42 HT1-60 G1/4-AG
Attribut Valeur
d2 17,8 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,6 mm
G1 G1/4"-M
H 50 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 20 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3