DR 22.5/13x2 MOS SI-15

Réf. article: 10.01.06.02614
Joint d'étanchéité en mousse spéciale pour une étanchéité parfaite sur surfaces structurées
Diamètre extérieur D: 22.5 mm
Diamètre intérieur d: 13 mm
Hauteur H: 2 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: Silicone SI
Dureté de la matière: 15 °Sh
DR 22.5/13x2 MOS SI-15
Attribut Valeur
d 13 mm
D 22,5 mm
L 2 mm