SPB2 20 ED-65 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.03454
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2 20 ED-65 G1/8-IG
Attribut Valeur
d2 12 mm
dn 4 mm
D1 22,1 mm
Dmax(S) 23,5 mm
Ds 21,4 mm
G1 G1/8"-F
H 39,3 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Z (Course) 13 mm