SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.03498
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 40 ED-65 G1/4-AG
Attribut Valeur
d2 26,1 mm
dn 6,1 mm
Dmax(S) 48 mm
Ds 41,4 mm
G1 G1/4"-M
H 37,2 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 16 mm