FSG 3 SI-55 M3-AG

Réf. article: 10.01.06.03713

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions3
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PropriFDA-compatible
MatièreAluminium
RaccordM3-M
Nombre de soufflets2,5
Raccord du videM3-M
FSG 3 SI-55 M3-AG
Attribut Valeur
d2 1,80 mm
dn 1 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3 mm
G1 M3-M
H 8,70 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Course) 1,10 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Dimensions 3
Nombre de soufflets 2,50
Raccord M3-AG
Rayon de courbure (min) (convexe) 4 mm
Volume 0,02 cm³
Force d'aspir. 0,15 N
Force de rupt. 0,40 N
Diamètre de tuyau int (recom.) 2 mm
Poids 0,30 g
Famille de produit FSG


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: FSG 3 SI-55 M3-AG

La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 32 mm montée). Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type FG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP