Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB) | 140 x 115 |
Dimension de la ventouse plate inférieur | 140x115 mm |
Hauteur H | 75 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 115 mm |
H | 75 mm |
H2 | 54 mm |
L | 140 mm |
L1 | 166 mm |
L2 | 26 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimension de la ventouse plate inférieur | 140x115 mm |
Poids | 0,77 kg |
Consignes de commande: VCBL-K2 140x115x75
Le bloc de bridage par le vide VCBL-K2 est livré monté. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d‘usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de friction, jeu de pièces de rechange avec inserts en acier
Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc cellulaire