SGM 30 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.17.00162
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 30
Réception: G1/8"-F
Force de prise max disque friction:
35 N
Plage de pression (press d service):
3,5 ... 6,0 bar
SGM 30 G1/8-IG
Attribut Valeur
B 30 mm
D 29,5 mm
d 16,5 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G4 M4-F
H 70,2 mm
LG1 7 mm
LG2 6 mm
LG4 5 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm