SGM 40 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.17.00163
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 40
Réception: G1/4"-F
Force de prise max disque friction:
100 N
Plage de pression (press d service):
3,5 ... 6,0 bar
SGM 40 G1/4-IG
Attribut Valeur
B 40,6 mm
D 40 mm
d 26 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
G4 M4-F
H 70,2 mm
LG1 11 mm
LG2 6 mm
LG4 7 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm