SEG 07 HS

Réf. article: 10.02.01.00255
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de buse: 0,7 mm
Version: Dépression maximale
Capacité d'aspiration (max): 14 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
21 l/min
SEG 07 HS
Attribut Valeur
B 16 mm
D 15 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
H 26 mm
L 52 mm
SW1 14 mm