SEP HF 3 06 13

Réf. article: 10.02.01.01344
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 3
Diamètre de buse: 0,6 mm
Diamètre d'alésage: 13 mm
Degré d'évacuation: 70 %
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
67.3 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
18.7 l/min
SEP HF 3 06 13
Attribut Valeur
D1 5,4 mm
D2 12,8 mm
L1 5 mm
L2 63,5 mm
L3 81,5 mm