SEP HF 2 13 22

Réf. article: 10.02.01.01347
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Version: Haut Flux
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 1,3 mm
Diamètre d'alésage: 22 mm
Degré d'évacuation: 61 %
Plage de pression (press d service):
2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max):
175.3 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
74 l/min
SEP HF 2 13 22
Attribut Valeur
D1 10,8 mm
D2 21,8 mm
L1 8 mm
L2 67,5 mm
L3 92 mm