Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Conception | High Vacuum |
Nombre d'étages | 2 |
Diamètre de buse | 0,4 mm |
Diamètre d'alésage | 7 mm |
Degré d'évacuation | 79 % |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 ... 6,0 bar |
Pression optimale | 4 bar |
Capacité d'aspiration (max.) | 13,2 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 6,5 l/min |
Attribut | Valeur |
---|---|
D1 | 4,40 mm |
D2 | 6,80 mm |
L1 | 3,50 mm |
L2 | 20,10 mm |
L3 | 33 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 0,80 g |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 2 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 4 mm |
Plage de pression (press. de service) | 2,0 ... 6,0 bar |
Plage de pression (press. de service) | 29,0 ... 87,0 |
Pression optimale | 4 bar |
Pression optimale | 58 psi |
Niveau sonore libre | 65 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 57 dB(A) |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,81 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 13,20 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,47 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 0,40 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 6,50 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 0,23 cfm |
Degré d'évacuation | 79 % |
Nombre d'étages | 2 |
Diamètre de buse | 0,40 mm |
Diamètre d'alésage | 7 mm |
Conception | High Vacuum |
Famille de produit | SEP |
Consignes de commande: SEP HV 2 04 7
Le module d'éjecteur ecoPump SEP est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles: jeu de pièces de rechange ERS-SET
Accessoires disponibles : capuchon SHC, silencieux SD, boîtier SFE, équerre de fixation BEF-WIN, jeu de pièces de fixation SET, soupape d'échappement rapide SEV