SCPi 25 IMP RD M12-5

Réf. article: 10.02.02.03371

Éjecteur compact avec fonctionnalité entièrement intégrée

Diamètre des buses2,5 mm
Capacité d'aspiration (max.)195 l/min
Consommation d'air (en aspiration)290 l/min
Plage de pression (press. de service)4,0 ... 7,0 bar
Max. vide-850 mbar
Commande de vanneDouble vanne pilote
SystèmeDispositif d’économie d’air numérique
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Type de protection IPIP 65
SCPi 25 IMP RD M12-5
Attribut Valeur
B 22 mm
d 6,60 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H 181,50 mm
H1 131,50 mm
H2 71,50 mm
H3 87,50 mm
H4 76 mm
L 118,50 mm
L1 129,70 mm
L2 112,50 mm
L3 67,50 mm
X1 27,50 mm
X2 14 mm
Y2 30 mm
Attribut Valeur
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 11,70 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 195 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 17,40 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 290 l/min
Max. consommation d'air souffler 200 l/min
Niveau sonore libre 78 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 4,0 ... 7,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 8 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 9 mm
Commande de vanne Double vanne pilote
Diamètre des buses 2,50 mm
Poids 0,56 kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Plage de pression (press. de service) 58,0 ... 101,5
Capacité d'aspiration (max.) 6,89 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 10,24 cfm
Max. vide -25,10 inHg
Famille de produit SCPi


Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: SCPi 25 IMP RD M12-5

L'éjecteur compact SCPi / SMPi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).


Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur de raccordement, embase de raccordement de l'air comprimé, bouchon d'adaptateur d'éjecteur, connexion Quick Change, contrôle d'éjecteur