STF G1-1/4-IG N

Réf. article: 10.07.01.00008
Filtre à poussière
Raccord: G1-1/4"-F
Version: Boîtier en acier
Débit nominal: 96 m³/h
Taille des pores: 3 µm
STF G1-1/4-IG N
Attribut Valeur
B1 81 mm
D 136 mm
G1 G1-1/4"-F
G2 G1-1/4"-F
L 116 mm
L1 191 mm
L2 17 mm