Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
Dk | 52,30 mm |
Dmax(S) | 86 mm |
Ds | 80 mm |
H | 20,50 mm |
Z (Corsa) | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 260 N |
Volume | 26,76 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 100 mm |
Dimensione | 80 |
Famiglia raccordo | N 009 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 52,40 g |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG