PFG 30 SI-55 N007

N. articolo: 10.01.01.00034
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
PFG 30 SI-55 N007
Attributo Valore
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 15,1 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 28,8 mm
H 12 mm
H2 7 mm
Z (Corsa) 2 mm