SGA 13 PU-55 N029

N. articolo: 10.01.01.00571
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione: 13
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 55 °Sh
SGA 13 PU-55 N029
Attributo Valore
d 8,8 mm
d1 11,9 mm
Dk 14,8 mm
Dmax(S) 13,5 mm
Ds 12 mm
H 11,5 mm
H2 1,8 mm
H3 3,6 mm
Z (Corsa) 2 mm