PFG 60 VU1-72 N011

N. articolo: 10.01.01.00606
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 60
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
PFG 60 VU1-72 N011
Attributo Valore
d 8 mm
d1 20 mm
Dk 20 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 60 mm
H 18,5 mm
H2 8 mm
H3 11 mm
Z (Corsa) 6,5 mm