SG 8 SI-55 N040

N. articolo: 10.01.01.00744
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione: 8
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
SG 8 SI-55 N040
Attributo Valore
d 2 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 8,5 mm
H2 4 mm
Z (Corsa) 1,7 mm