Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 40 Shore A |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine):
SFF 40 EPDM-45 SC050
Attributo | Valore |
---|---|
d | 8 mm |
Dk | 16 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 40 mm |
H | 20,60 mm |
H2 | 14,50 mm |
Z (Corsa) | 2,30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 33 N |
Volume | 3,80 cm³ |
Dimensione | 40 |
Famiglia raccordo | N 035 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 40 Shore A |
Peso | 5,20 g |
Famigilia de prodotti | SGP |
Note sull’ordine: SGP 40 NK-40 N035