Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati
Dimensione | 13 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 3 mm |
Dmax(S) | 13,50 mm |
Ds | 12 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 25 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 4,70 N |
Volume | 0,44 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 12,50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 13 |
Famiglia raccordo | N 029 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 6,40 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SGAN |
Note sull’ordine: SGAN 13 SI-55 G1/8-IG
La ventosa SGAN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SGA, nipplo di connessione SA-NIP