DR-SPU 400 NBR-55

N. articolo: 10.01.01.01136
Anello di tenuta per piastra aspirazione SPU
Dimensione: 400
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
DR-SPU 400 NBR-55
Attributo Valore
d2 349,2 mm
Ds 400 mm
Dmax(S) 402,4 mm
H 28 mm
Z (Corsa) 4,5 mm