ANW G1/8-IG G1/4-AG

N. articolo: 10.01.01.10112
Adattatore per montaggio ventosa con ingombro minimo
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato
ANW G1/8-IG G1/4-AG
Attributo Valore
dn 8 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 G1/4"-IG
H 26 mm
H1 8 mm
LG1 11 mm
LG2 10 mm
LG3 10 mm
SW1 18 mm