SA-NIP N007 G1/4-AG DN350

N. articolo: 10.01.01.10752
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 007
Filettatura G1: G1/4"-AG
Lunghezza totale: 21.5 mm
Lunghezza adatta: 5 mm
Diametro nom.: 3,50 mm
Materiale: Alluminio
SA-NIP N007 G1/4-AG DN350
Attributo Valore
D 10 mm
dn 3,5 mm
D2 6,5 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 21,5 mm
L2 7 mm
L3 1,5 mm
LG1 8 mm
SW1 17 mm