SAF 30 NBR-45 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.11400
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAF 30 NBR-45 G1/4-IG
Attributo Valore
dn 4 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31 mm
G1 G1/4"-IG
H 20 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 3 mm

Indicazione:

  • Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
  • Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione