SAF 100 NBR-45 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.01.11470
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 100
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAF 100 NBR-45 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 6 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 103 mm
G1 G1/4"-AG
H 36 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 9,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione