SAG 80 NBR-60 RA

N. articolo: 10.01.01.12173
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAG 80 NBR-60 RA
Attributo Valore
dn 6 mm
Dmax(S) 90,7 mm
Ds 83 mm
H 34,7 mm
L4 31,8 mm
Z (Corsa) 12,8 mm