SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.12247
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 25,8 mm
Bs 20,9 mm
dn 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
H 28 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 65,8 mm
Ls 60,9 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 5 mm