SGPN 40 SI-50 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.12774
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
10.01.01.14259

L’articolo 10.01.01.12774 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): SFF 40 SI-55 G1/4-IG

SGPN 40 SI-50 G1/4-IG
Attributo Valore
dn 5 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
G1 G1/4"-IG
H 35,6 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 2,3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3