SU 100

Numero articolo: 10.01.01.12840

Copertura per ventosa

Dimensione100
Campo di tenuta100,0 ... 115,0 mm
Termostabilità80 °C
SU 100
Attributo Valore
d 5 mm
D 111 mm
D2 50 mm
Attributo Valore
Dimensione 100
Campo di tenuta 100,0 ... 115,0 mm
Peso 2,20 g
Famigilia de prodotti SU


Indicazione: Forza trasversale: Per l’applicazione verticale con la piastra di aspirazione o con le ventose la forza trasversale si riduce fino al 70%. Quindi è necessario un generatore di vuoto con una potenza di aspirazione maggiore almeno del 10%

Note sull’ordine: SU 100

Il rivestimento ventose SU viene fornito con la diametri desiderata.