Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione | 15 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Proprietà materiali | Non lascia impronte |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine):
SFF 15 EPDM-45 SC040
Attributo | Valore |
---|---|
d | 4,50 mm |
Dk | 9,50 mm |
Dmax(S) | 15,50 mm |
Ds | 14,50 mm |
H | 10 mm |
H2 | 7,20 mm |
Z (Corsa) | 0,90 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 5,50 N |
Volume | 0,28 cm³ |
Dimensione | 15 |
Famiglia raccordo | N 016 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 0,70 g |
Famigilia de prodotti | SGP |
Note sull’ordine: SGP 15 FPM-65 N016