SGPN 15 FPM-65 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.01.12921
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione: 15
Materiale aspiratore:
Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale: 65 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
10.01.01.14262

L’articolo 10.01.01.12921 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): SFF 15 EPDM-45 G1/8-AG

SGPN 15 FPM-65 G1/8-AG
Attributo Valore
dn 3,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
G1 G1/8"-AG
H 16 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 0,9 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3