FSTE-HD G3/8-AG 75

N. articolo: 10.01.02.00812
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 75 mm
FSTE-HD G3/8-AG 75
Attributo Valore
G1 G3/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M30x1.5-AG
H 177 mm
H2 112 mm
LG1 12 mm
LG2 10 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Corsa) 75 mm