HTS DBD QC1-PL

N. articolo: 10.01.04.00412
Sistema di supporto
per: Controllo lamiera doppia
Formato: QC1-PL
HTS DBD QC1-PL
Attributo Valore
B 50 mm
B2 15,5 mm
G1 M8-AG
H 13 mm
H1 17 mm
L 80 mm
X1 32 mm
X2 60 mm