SPLO 150x55 NBR-55

N. articolo: 10.01.05.00046
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 150 x 55 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
SPLO 150x55 NBR-55
Attributo Valore
B3 29 mm
Bk 32 mm
Bmax(S) 61 mm
Bs 52,3 mm
H 19,4 mm
L3 124 mm
Lk 126,5 mm
Lmax(S) 157 mm
Ls 147,3 mm
Z (Corsa) 6,9 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3