SPLO 200x30 NBR-55

N. articolo: 10.01.05.00183
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 200 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
SPLO 200x30 NBR-55
Attributo Valore
Bk 30 mm
Bmax(S) 32 mm
Bs 29,2 mm
H 20,6 mm
H2 6 mm
Lk 220 mm
Lmax(S) 203 mm
Ls 200 mm
Z (Corsa) 5,3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3