SAOF 140x70 NBR-60 RA

N. articolo: 10.01.05.00308
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (lxl): 140 x 70 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
SAOF 140x70 NBR-60 RA
Attributo Valore
Bmax(S) 76 mm
Bs 67,6 mm
dn 6 mm
H 28 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 149 mm
Ls 140,6 mm
Z (Corsa) 7 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione