SAOF 120x60 NBR-60 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.05.00320
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (lxl): 120 x 60 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOF 120x60 NBR-60 G1/4-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 65 mm
Bs 57,6 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-AG
H 24 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 128 mm
Ls 126,6 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 6 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione