FSG 20 NBR-55 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.06.00028
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 20
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 20 NBR-55 G1/8-AG
Attributo Valore
d2 10,5 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-AG
H 28,1 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 9 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3