Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Lunghezza di montaggio | 5 mm |
Materiale | Alluminio |
Diametro esterno D | 16,5 mm |
Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6 mm |
D | 16,50 mm |
D2 | 12,50 mm |
G1 | G1/4"-AG |
L | 5 mm |
L1 | 29,50 mm |
L2 | 11,50 mm |
L3 | 3 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 014 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 9,90 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N014 G1/4-AG DN600