FSGA 63 SI-55 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.06.00692
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 63
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
FSGA 63 SI-55 G1/4-IG
Attributo Valore
d2 44,5 mm
Dmax(S) 68 mm
dn 4,4 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-IG
H 49 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 14 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3