SC-A 045 M12-AG L

N. articolo: 10.01.06.03253
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento: 045
Filettatura G1: M12-AG
Lunghezza adatta: 8 mm
Costruzione: Auto-bloccaggio
SC-A 045 M12-AG L
Attributo Valore
dn 5,1 mm
D2 10,5 mm
G1 M12-AG
L 8 mm
L2 7,8 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm