SAB 80 HT2-65 G3/8-IG

N. articolo: 10.01.06.03318
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 200 °C
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 80 HT2-65 G3/8-IG
Attributo Valore
dn 6 mm
D1 65 mm
Dmax(S) 88 mm
Ds 81,2 mm
G1 G3/8"-IG
H 49,8 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 22 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione